Teilenummer
|
---|
MMS125X010 |
MMS125X025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
120.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | ||
138.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.5 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 125 | Application | Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl | Material | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 25.4 | blade type | Round Blade | Diameter of Hub(mm) | 50 |
Coating | Non-Coated | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften