• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Kühlmittelbuchse“ (90° Sprühdüse) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (90° Sprühdüse)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2N07
CL-4N07
P-CL-2N07
P-CL-4N07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Nozzle Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

24.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/43022230-41126010 pieces

73.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101/257.446.6230-412115010 pieces

4.64 €

1 6 Arbeitstage 11/43022230-415561 pieces

8.85 €

1 6 Arbeitstage 11/257.446.6230-4163151 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Material Polyacetal

Technischer Support