Teilenummer
|
---|
CL-2N14 |
CL-3N09 |
CL-4N08 |
CL-4N09 |
CL-4N10 |
CL-6N08 |
P-CL-2N14 |
P-CL-3N09 |
P-CL-4N08 |
P-CL-4N09 |
P-CL-4N10 |
P-CL-6N08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Length (mm) | Nozzle Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 30 | 1"(25.4) | 230-4309 | 50 | 10 pieces | ||
48.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 38.6 | 1 1/4(32.0) | 230-4333 | 200 | 10 pieces | ||
56.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 41.2 | 1 1/4(32.0) | 230-4341 | 160 | 10 pieces | ||
94.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 50 | 1 3/4(44.5) | 230-4350 | 140 | 10 pieces | ||
119.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 50 | 2 1/2(63.0) | 230-4368 | 150 | 10 pieces | ||
179.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 53 | 3"(76.2) | 231-5785 | 200 | 10 pieces | ||
6.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 30 | 1"(25.4) | 230-4325 | 5 | 1 pieces | |||
6.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/8 | 38.6 | 1 1/4(32.0) | 230-4384 | 20 | 1 pieces | |||
10.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 41.2 | 1 1/4(32.0) | 230-4392 | 16 | 1 pieces | |||
11.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 50 | 1 3/4(44.5) | 230-4406 | 14 | 1 pieces | |||
12.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 50 | 2 1/2(63.0) | 230-4414 | 15 | 1 pieces | |||
27.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/4 | 53 | 3"(76.2) | 231-5793 | 20 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Length(mm)
Nozzle Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften