Endkappe für Magnetsockel

Endkappe für Magnetsockel
[Features]
· Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant.
[Applications]
· 2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMBC-E

Teilenummer
TMBC-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.56 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Trusco Code 285-4198 Mass(g) 3
Features Can be used to plug unnecessary holes in the magnet base coolant. Application 2-axis/3-axis - Bracket for stopping up unnecessary holes. Material Brass, nickel plating, O-ring (NBR)
Mounting Port G1/4 Specifications Compatible Fluid: compressed air

Sie befinden sich auf der Seite für Endkappe für Magnetsockel, die Teilenummer ist TMBC-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMBC-E.

Technischer Support