Teilenummer
|
---|
TCA-12Y |
TCA-21Y |
TCA-22Y |
TCA-23Y |
TCA-32Y |
TCA-33Y |
TCA-34Y |
TCA-42Y |
TCA-43Y |
TCA-44Y |
TCA-52Y |
TCA-53Y |
TCA-54Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Connection Taper | Exterior Taper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 98 | 402-6128 | 100 | JT1 | MT2 | ||
31.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89.5 | 253-7168 | 80 | JT2 | MT1 | ||
32.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 104 | 253-7176 | 150 | JT2 | MT2 | ||
43.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 123 | 253-7184 | 290 | JT2 | MT3 | ||
44.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 115 | 253-7192 | 210 | JT3 | MT2 | ||
54.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 134 | 253-7206 | 350 | JT3 | MT3 | ||
74.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 159 | 253-7214 | 700 | JT3 | MT4 | ||
100.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 122 | 402-6136 | 300 | JT4 | MT2 | ||
101.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 141 | 402-6144 | 450 | JT4 | MT3 | ||
106.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 166 | 402-6152 | 650 | JT4 | MT4 | ||
33.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 108 | 253-7222 | 170 | JT6 | MT2 | ||
49.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 127 | 253-7231 | 300 | JT6 | MT3 | ||
69.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 152 | 253-7249 | 640 | JT6 | MT4 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Features | Used on drill presses and lathes by attaching drill chucks, etc. on arbors as with sleeves and sockets. | Details Type | Taper Type |
---|---|---|---|---|---|
Material | Chrome Molybdenum Steel (SCM415) | Material 1 | Hardening abrasive |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften