Zentrierplatte „SUKEITA“【15 Stk. pro Packung】

Zentrierplatte „SUKEITA“
[Features]
· Can be used with great convenience for the centering of all lathes, planing boards, milling machines, shaper presses, and drilling machines when placed underneath various cutting bits, jigs, and other items.
· It can also be used for thickness adjustment.
[Applications]
· For centering work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKE-1

Teilenummer
SKE-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.79 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Length(mm) 120 Trusco Code 109-0704
Features Can be used with great convenience for the centering of all lathes, planing boards, milling machines, shaper presses, and drilling machines when placed underneath various cutting bits, jigs, and other items. Can also be used for thickness adjustment. Application For centering work. Mass 250 g/set
Width(mm) 20 Set Contents Thickness × Qty(mm) 0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.5×1、2.0×1、3.0×1

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierplatte „SUKEITA“, die Teilenummer ist SKE-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKE-1.

Technischer Support