Line Master (Typ mit Hartmetallspitze), S32-130K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S32-130K

Teilenummer
S32-130K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.66 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Overall Length(mm) 93 Trusco Code 106-4932
Mass(g) 30 Details Type Replacement Lead Tip angle(°) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Line Master (Typ mit Hartmetallspitze), S32-130K, die Teilenummer ist S32-130K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S32-130K.

Technischer Support