Klemmensystem (Schlauch) 【2 Stk. pro Packung】

Klemmensystem (Schlauch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
· Features outstanding chemical resistance, heat resistance, and shock resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
83031G
86061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Link Nominal Size Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g/bag)

22.50 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Gray163/81454571328417079437-942014

27.62 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Blue123/41504571328412722387-299825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte The Number of each bag 2 pcs. Features The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
Material Acetal Resin

Technischer Support