• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Cool Dumbo“ (flexible Röhrchenluftdüse)

„Cool Dumbo“ (flexible Röhrchenluftdüse)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SR1-40
  • SR2-40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHA1-40
SR1-40
SR2-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Nozzle number
(Book)
Hole Diameter Trusco Code Mass
(g)

138.86 €

1 6 Arbeitstage Flat Blowing1φ3 X 1.0 Slit117-40531000

138.86 €

1 6 Arbeitstage Round blown1φ3117-40451000

149.83 €

1 9 Arbeitstage Round blown2φ3117-40701300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Max. Operating Pressure(Mpa) 0.7 Nozzle Length(mm) 400
Adsorption Power (N) 250 Inlet G1/4 Features This is a one-touch nozzle with magnets which can be used for both liquids and air. Use Magic Cut e-Mist in the cutting liquid spray.
Application High power duster, cooling, drying, shower, working fluid injection, cleaning, water film, wringing out Accessory Powerful magnet base with 1/4 ball valve (air hose sold separately) Detailed Specifications Compatible Fluid: air
Specifications Bellows type pressure resistance, flexible, flow control cap; minimum bending R=40 mm

Technischer Support