• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Dumbo-Düse für Kühl-Dumbo“ (kein Sockel, flexible Röhrchenluftdüse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HA-30
HA-40
HA-50
HL-30
HL-40
HL-50
R-30
R-40
R-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Detailed Specifications

58.28 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle HA Type300117-4215180Bellows Tube Nozzle, For Even Air Spraying

58.43 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle HA Type400117-4240200Bellows Tube Nozzle, For Even Air Spraying

60.77 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle HA Type500117-4274220Bellows Tube Nozzle, For Even Air Spraying

58.28 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle HL Type300117-4223180Bellows Tube Nozzle, For Even Solution Spraying

58.43 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle HL Type400117-4258200Bellows Tube Nozzle, For Even Solution Spraying

60.77 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle HL Type500117-4282220Bellows Tube Nozzle, For Even Solution Spraying

56.10 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle R Type300117-4207180Round Blow Nozzle with Flexible Drainage Hose (For Air and Liquid) φ3

56.24 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle R Type400117-4231200Round Blow Nozzle with Flexible Drainage Hose (For Air and Liquid) φ3

58.57 €

1 6 Arbeitstage Dumbo Nozzle R Type500117-4266220Round Blow Nozzle with Flexible Drainage Hose (For Air and Liquid) φ3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Connection Dia. R1/4 Features A Cool Dumbo nozzle (single item). Magnet base not included. Adjust the flow rate by turning the cap at the tip.
Application Air nozzle... automatic duster, tool cooling, chip removal from workpieces, water drain, blowing off small objects during pressing. Specifications Compatible Fluid: Fluids, Compressed Air/Minimum Bending Radius 40 mm

Technischer Support