Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OSVR-0030 |
OSVR-0040 |
OSVR-0060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | Diameter tolerance (mm) | shank diameter | Shank diameter tolerance | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 28 | 20 | 80 | +0.006~+0.003 | 3.0 | 0~-0.006 | 4 | |
140.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 33 | 25 | 85 | +0.007~+0.004 | 4.0 | 0~-0.008 | 4 | ||
179.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 43 | 35 | 95 | +0.007~+0.004 | 6.0 | 0~-0.008 | 6 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade right torsion |
Shank length L1 | 50 | Coating Type | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften