Teilenummer
|
---|
EZSM030 |
EZSM033 |
EZSM034 |
EZSM035 |
EZSM038 |
EZSM040 |
EZSM042 |
EZSM043 |
EZSM044 |
EZSM045 |
EZSM050 |
EZSM051 |
EZSM052 |
EZSM060 |
EZSM068 |
EZSM069 |
EZSM070 |
EZSM080 |
EZSM085 |
EZSM086 |
EZSM090 |
EZSM100 |
EZSM103 |
EZSM104 |
EZSM110 |
EZSM120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 68 | Gerader Schaft | 3 | 0-0.014 | ||
98.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 18 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | 0-0.018 | ||
108.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 18 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | 0-0.018 | ||
98.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 18 | 71 | Schaftfräserschaft | 4 | 0-0.018 | ||
101.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 20 | 73 | Schaftfräserschaft | 4 | 0-0.018 | ||
101.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 73 | Gerader Schaft | 4 | 0-0.018 | ||
105.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 23 | 78 | Schaftfräserschaft | 5 | 0-0.018 | ||
117.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 23 | 78 | Schaftfräserschaft | 5 | 0-0.018 | ||
117.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 23 | 78 | Schaftfräserschaft | 5 | 0-0.018 | ||
117.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 23 | 78 | Schaftfräserschaft | 5 | 0-0.018 | ||
112.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 80 | Gerader Schaft | 5 | 0-0.018 | ||
119.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | 0-0.018 | ||
95.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 28 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | 0-0.018 | ||
91.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 82 | Gerader Schaft | 6 | 0-0.018 | ||
101.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | 35 | 88 | Schaftfräserschaft | 7 | 0-0.022 | ||
113.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 35 | 88 | Schaftfräserschaft | 7 | 0-0.022 | ||
101.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 88 | Gerader Schaft | 7 | 0-0.022 | ||
118.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 94 | Schaftfräserschaft | 8 | 0-0.022 | ||
125.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 43 | 100 | Schaftfräserschaft | 9 | 0-0.022 | ||
146.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | 43 | 100 | Schaftfräserschaft | 9 | 0-0.022 | ||
132.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 100 | Gerader Schaft | 9 | 0-0.022 | ||
146.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 106 | Gerader Schaft | 10 | 0-0.022 | ||
163.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.3 | 53 | 116 | Schaftfräserschaft | 11 | 0-0.027 | ||
163.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | 53 | 116 | Schaftfräserschaft | 11 | 0-0.027 | ||
152.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 116 | Gerader Schaft | 11 | 0-0.027 | ||
164.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 60 | 122 | Gerader Schaft | 12 | 0-0.027 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Detailed coating types | Value Coat | Features | For heat-resistant alloys (Ni-based heat-resistant alloys and Ti alloys). Offers cutting edge features suitable for heat resistant alloys such as Inconel and titanium alloys |
Machining Application | Value Coat/Drilling | Specifications | Torsion Angle 30°, with Lubrication Hole / Effective Machining Depth 3xφDc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften