Neuer Modularkopf für Vor- und Rückwärtsschneider, MPF-Ausführung

Neuer Modularkopf für Vor- und Rückwärtsschneider, MPF-Ausführung
[Merkmale]
Der entsprechende Span des Kraftfräser-Modulkopfes ist DPGT0903-W3.
[Merkmale]
Kann für die Pendelbearbeitung verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPF-2030-M16
MPF-2033-M16
MPF-3040-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
With/Without Coolant Holes

486.68 €

1 6 Arbeitstage 3022822-

486.68 €

1 6 Arbeitstage 3323222-

580.69 €

1 6 Arbeitstage 4033226Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Sonstige Finish category Behandlung Mounting Method Zentrierstopfen
Underneck length (ℓ1)(mm) 50 Dimensions MD(mm) M16 Supported tips DPGT0903-W3
Application/Tip Clamp Screw DSW-307H Application/Cartridge SDGPR09CA-PFC Application/Cartridge Radial Adjustment Screw RSW-05008
Application/Cartridge Set Bolt HCS5-10 Application/L Wrench for Cartridge Set Bolt LW-040 Application/Tip Clamp Screw and Cartridge Radial Adjustment Screw Wrench A-10SD
Application Reciprocating machining/reciprocating machining

Technischer Support