• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Super Die Mate, kompatible Spitze, HDM-Ausführung

Super Die Mate, kompatible Spitze, HDM-Ausführung
[Features]
· Supports materials from cast iron and general steel to stainless steel, titanium, and inconel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RDGT1204MOE-JC8015
RDGT1204MOE-JC8050
RDGT1204MOT-JC8015
RDGT1204MOT-JC8050
RDGT1606MOE-JC8015
RDGT1606MOE-JC8050
RDGT1606MOT-JC8015
RDGT1606MOT-JC8050
RDMT1204MOE-JC8050
RDMT1204MOT-JC8050
RDMT1606MOE-JC8050
RDMT1606MOT-JC8050
RDMW1204MOT-JC5040
RDMW1204MOT-JC8015
RDMW1606MOT-JC5040
RDMW1606MOT-JC8015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Dimensions/T
(mm)
Material type Dimensions/φDc
(mm)
Dimensions/φD
(mm)
Accuracy Breaker Y/N Details Type

14.24 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4.8JC8015124.4GAvailableR Honing-MOE Type

14.24 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung4.8JC8050124.4GAvailableR Honing-MOE Type

14.24 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4.8JC8015124.4GAvailableAngle Honing - MOT Type

14.24 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung4.8JC8050124.4GAvailableAngle Honing - MOT Type

28.32 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6JC8015165GAvailableR Honing-MOE Type

24.45 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6JC8050165GAvailableR Honing-MOE Type

24.45 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6JC8015165GAvailableAngle Honing - MOT Type

24.45 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6JC8050165GAvailableAngle Honing - MOT Type

10.19 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung4.8JC8050124.4MAvailableR Honing-MOE Type

10.19 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung4.8JC8050124.4MAvailableAngle Honing - MOT Type

20.43 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6JC8050165MAvailableR Honing-MOE Type

17.52 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6JC8050165MAvailableAngle Honing - MOT Type

11.80 €

10 6 Arbeitstage Stahl4.8JC5040124.4MNAAngle Honing - MOT Type

11.80 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4.8JC8015124.4MNAAngle Honing - MOT Type

20.43 €

10 6 Arbeitstage Stahl6JC5040165MNAAngle Honing - MOT Type

20.43 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6JC8015165MNAAngle Honing - MOT Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) R (kreisförmig) Clearance angle D (15°) Available corners 1
Material PVD Coating

Technischer Support