Kompatible Spitze für Unterschneider, DUM-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APGW150360L-JC5015
APGW150360L-JC5040
APGW150360R-JC5040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Material type Selfishly

20.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteJC5015L

20.43 €

10 6 Arbeitstage StahlJC5040L

17.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage StahlJC5040R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle P (11°) Available corners 2
Dimensions/A(mm) 9.525 Dimensions/T(mm) 3.18 Dimensions/B(mm) 15
Dimension / r ε(mm) 6.0 Material PVD Coating Machining Application For No. 2 Relief Machining

Technischer Support