Ace-Wagen, Front 600–900 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-18A

Teilenummer
A-18A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

1,293.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 2 Color Details Sakae green Drawer (with/without) Included
Caster 75⌀ Rubber Wheels Drawer internal dimensions(mm) Shallow drawer: W 467 x D 308 x H 50; Deep drawer: W478×D318×H100 Uniform Load Resistance(kg) 200
Specifications, type Top Panel Plate Type Numbers of drawers 3 Note It is not possible to change the position of fixed shelf and drawer.
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product Mass(kg) 36 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Ace-Wagen, Front 600–900 mm, die Teilenummer ist A-18A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-18A.

Technischer Support