• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Bohrer【13-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D13-S
D19-S
D25-S
D100-RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drill external diameter (mm) Set Content Content (Pcs.)

64.11 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5Straight Drill: 13 pcs13

106.36 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0Straight Drill: 19 pcs19

217.03 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0Straight Drill: 25 pcs25

702.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1-10 mm in 0.1 Increments / 10.9 / 11.9 / 12.9 / 10.5 to 13 mm in 0.5 IncrementsStraight Drill: 100 pcs100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type HSS Shank Type Straight shank
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
Sales Operation Set Standard JIS B4301

Technischer Support