Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
APGT15T3PDR-D51-WTP35 |
APGW15T308R-A57-WAP35 |
APKT15T3PDR-F55-WAK15 |
APMT15T3PDR-F56-WXM40 |
ODHT0605ZZN-G88-WK10 |
P26315R10-WKM |
P2700-0-WPM |
P2701-3-WKM |
P2701-3-WPM |
P2707-3-WKM |
P27215-00-WKM |
P27215-3-WKM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | Work material | Material type | Nominal | Work material details | Tool No. | Dimensions diameter of inscribed circle B (mm) | Dimensions thickness T (mm) | A×B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | WTP35 | APGT15T3PDR-D51 | Heat-resistant alloy | 8051330 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
13.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Gusseisen | WAP35 | APGW15T308R-A57 | - | 8057401 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
13.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen | WAK15 | APKT15T3PDR-F55 | - | 8059350 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
13.76 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | WXM40 | APMT15T3PDR-F56 | Heat-resistant alloy | 8092296 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
17.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | D (15°) | Nicht eisenhaltiges Metall | WK10 | ODHT0605ZZN-G88 | Aluminum / Non-Ferrous Alloys | 8033976 | - | 5.56 | 15.88×15.88 | ||
11.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Gusseisen | WKM | P26315R10 | - | 8030160 | 6.75 | 2.78 | - | ||
13.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Edelstahl | WPM | P2700-0 | Carbon Steel / Alloy Steel / Cast Steel / Heat-Resistant Steel, Malleable Cast Iron | 8010710 | 8.3 | 3.18 | - | ||
11.01 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | Gusseisen | WKM | P2701-3 | - | 8030723 | - | 3.18 | 15×9.52 | ||
11.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Sonstige | Edelstahl | WPM | P2701-3 | Carbon Steel / Alloy Steel / Cast Steel / Heat-Resistant Steel, Malleable Cast Iron | 8010723 | - | 3.18 | 15×9.52 | ||
14.39 € | 10 | 7 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen | WKM | P2707-3 | - | 8030753 | - | 4.76 | 15.88×12.7 | ||
9.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen | WKM | P27215-00 | - | 8030699 | - | 3.18 | 7.94×6.35 | ||
11.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen | WKM | P27215-3 | - | 8030703 | - | 3.18 | 15×9.52 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
Work material
Material type
Nominal
Work material details
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften