Schaftfräser (Kugelkugel-Ausführung mit aufgerautem langem Schaft) EX-LS-REBS

Schaftfräser (Kugelkugel-Ausführung mit aufgerautem langem Schaft) EX-LS-REBS
  • Mengenrabatt
Er besteht aus pulvermetallurgisch hergestelltem Schnellarbeitsstahl mit hervorragender Abriebfestigkeit und Zähigkeit und kann zum Schruppen und Vorschlichten von Stahlwerkstoffen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-LS-REBS-R12.5251655025
EX-LS-REBS-R17.5351907032
EX-LS-REBS-R10201454520
EX-LS-REBS-R15301806325
EX-LS-REBS-R16321806325
EX-LS-REBS-R20401907032
EX-LS-REBS-R25502259042
EX-LS-REBS-R4890208
EX-LS-REBS-R5101002510
EX-LS-REBS-R6121153212
EX-LS-REBS-R7141153212
EX-LS-REBS-R8161303616
EX-LS-REBS-R9181304016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

178.21 €

1 6 Arbeitstage 12.5504165258190425

308.21 €

1 6 Arbeitstage 17.5704190328192035

129.46 €

1 6 Arbeitstage 10454145208189620

233.46 €

1 6 Arbeitstage 15634180258191230

283.83 €

1 6 Arbeitstage 16634180258191632

395.96 €

1 6 Arbeitstage 20704190328192440

622.92 €

1 6 Arbeitstage 25906225428193250

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4204908818688

90.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5254100108187210

88.83 €

1 6 Arbeitstage 6324115128187612

98.58 €

1 6 Arbeitstage 7324115128188014

108.33 €

1 6 Arbeitstage 8364130168188816

118.08 €

1 6 Arbeitstage 9404130168189218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl With/Without Torsion Available Shape Bowl series for Rough to Moderate Finish

Technischer Support