Teilenummer
|
---|
LM-10 |
LM-15 |
LM-20 |
LM-25 |
LM-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 150 | 100 | 104-2513 | 250 | |
31.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 150 | 104-2521 | 280 | ||
34.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 200 | 104-2530 | 310 | ||
36.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 250 | 104-2548 | 350 | ||
39.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 350 | 300 | 104-5334 | 370 |
Loading...
Pocket(mm) | 50 | Frame Dimensions A(mm) | 15 | Frame Dimensions B(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The lightest and most inexpensive one-touch clamp for DIY. It is light and features excellent tightening force. | Material | Cold Rolled Steel Material |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften