Betonbohrer (sowohl für Drehung als auch Vibration)

Betonbohrer (sowohl für Drehung als auch Vibration)
[Features]
· Rotation mode: For drilling mortar, ALC, Japanese style walls, ceramic siding, pottery tile, etc.
· Impact mode: For drilling holes in concrete, blocks, brick, mortar, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-14.0

Teilenummer
B-14.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.48 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type B Type (Regular Type) Size(mm) 14.0 Overall Length(mm) 160
Effective Length(mm) 100 JAN Code 4986362441520 Motor for use Electric drill and impact drill
Chuck Size(mm) 10 (Noss Type) Application details/ concrete Good (rotation mode) / Optimal (vibration mode) Application details/ blocks Good (rotation mode) / Optimal (vibration mode)
Application details/ brick Good (rotation mode) / Optimal (vibration mode) Application details/ mortar Optimal (rotation mode) / Optimal (vibration mode) Application details/ slate Optimal (rotation mode) / Good (vibration mode)
Application details/ALC Optimal (rotation mode) / Good (vibration mode) Application details/ Japanese wall Optimal (rotation mode) / Good (vibration mode) Application details/ ceramic siding Optimal (rotation mode) / Good (vibration mode)
Application details/ metal siding Good (rotation mode) / Possible (vibration mode) Application details/ gypsum board Optimal (rotation mode) / Good (vibration mode) Application details/ stone Unsuitable (rotation mode) / Possible (vibration mode)
Application details/ marble Possible (Rotational Mode) / Unsuitable (Vibrational Mode) Application details/ roof tile Possible (Rotational Mode) / Unsuitable (Vibrational Mode) Application details/ extrusion molding cement plates Unsuitable (rotation mode) / Unsuitable (vibration mode)
Application details/ porcelain tile Unsuitable (rotation mode) / Unsuitable (vibration mode) Application details/ ceramic tile Optimal (rotation mode) / Possible (vibration mode) Application details/ plastic Good (rotation mode) / Not suitable (vibration mode)
Application details/ vinyl chloride material Good (rotation mode) / Possible (vibration mode) Application details/ deck plate Unsuitable (rotation mode) / Unsuitable (vibration mode)

Sie befinden sich auf der Seite für Betonbohrer (sowohl für Drehung als auch Vibration), die Teilenummer ist B-14.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-14.0.

Technischer Support