• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tiefer Steckschlüsseleinsatz, Einsatzwinkel 9,5 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S3D-22

Teilenummer
S3D-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 22 Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 3/8
Target screw Hex Bolt, Nut

Sie befinden sich auf der Seite für Tiefer Steckschlüsseleinsatz, Einsatzwinkel 9,5 mm, die Teilenummer ist S3D-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S3D-22.

Technischer Support