BP Schraubenschlüssel für Innensechsrund, S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SLBT09SL

Teilenummer
SLBT09SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Single Product/Set Classification Produktsatz Number Contained In A Packet 9 pcs./set
Material Special Alloy Steel Application For tightening and releasing of T type Torx screws. Function 1 Ball point shape allows insertion into torque socket at an angle, even in narrow places and places with obstacles.
Function 2 The shorter end has a hole suitable for tamper-proof Torx screws. Function 3 Instantly fits to the torx socket. Set Contents Accessories T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。
Notes 1 Use the bolts/screws that match the size. Notes 2 To use for bolts/screws, insert completely down to the base. Notes 3 Do not hit with a hammer, etc. for added impact.
Specification 1 Chrome Plated Processing Specification 2 Semi-Long Type

Sie befinden sich auf der Seite für BP Schraubenschlüssel für Innensechsrund, S, die Teilenummer ist SLBT09SL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SLBT09SL.

Technischer Support