2Way Kurzer Rollgabelschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ESM-160

Teilenummer
ESM-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.08 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 24 Application For hexagon bolt/nut tightening/loosening, and pipe tightening/loosening work. Function 1 By changing the direction of the adjustment jaw, you can switch between bolt nut turning and pipe turning.
Product Width(mm) 60 Product Height(mm) 160 Product Depth(mm) 25
Product Weight(g) 240

Sie befinden sich auf der Seite für 2Way Kurzer Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist ESM-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESM-160.

Technischer Support