• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Maulschlüssel (Doppelmaulschlüssel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSW-0607
SSW-1719
SSW-1921
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)

5.76 €

1 7 Arbeitstage 6×7

13.42 €

1 7 Arbeitstage 17×19

13.76 €

1 5 Arbeitstage 19×21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Lance type head shape for easy working in narrow spaces.
Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Specification 1 Completely hardened Material Chrome Vanadium Steel

Technischer Support