• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Textilband aus Polyethylen

Textilband aus Polyethylen
[Features]
· Made from light and durable cloth.
· Easily cut by hand and has excellent water resistance.
· It is translucent, allowing text underneath to be read.
· Text can be written with oil-based marker pens.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRCT-50S
TRCT-75S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Adhesive Amount Of Content

6.50 €

12 9 Arbeitstage 50356-5653210It uses a light and durable cloth. It is easily cuttable and excellent in water resistance. It is translucent, allowing text underneath to be read. Text can be written using an oil-based marker.Special Acrylic Thread1 Roll

9.76 €

12 9 Arbeitstage 75356-5661315Superior water resistance as the polyethylene is laminated. Permanent markers can be used.Acrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Length(m) 25
Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3.2N/10mm Tensile Strength 40N/10mm
Color Details Semi-Transparent Specifications Can cut by hand Material/base Polyethylene cloth
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support