• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewerbeband Nr. 500【1-60 Stk. pro Packung】

Gewerbeband Nr. 500
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
K51X11
K51X13
N500-38-50-PACK
N500-50-50-P-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Tac Expanding Power Packaging Condition Trusco Code Mass
(g)
Specifications Base Materials Adhesive Base Material Thickness
(mm)
Extensibility Amount Of Content

2.27 €

1 5 Arbeitstage 253.3N/10mm60N/10mm---362-0620152.5Can cut by handCraft PaperRubber-Based--1 Roll

5.17 €

1 6 Arbeitstage 503.3N/10mm60N/10mm---399-1539305.0Can cut by handCraft PaperRubber-Based--1 Roll

113.29 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 383.3N/10mm(337g/10mm)60N/10mm(6.12kg/10mm)Ball No.120.6N/10mm(61.2g/10mm)---Medium/Light Packing, Printable, Color Variation, Long Length Available, Dedicated Cutter, Low Noise, Non-solvent, Environmental Adaptation--0.118%1 Box (60 Rolls)

132.84 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 503.3N/10mm(337g/10mm)60N/10mm(6.12kg/10mm)Ball No.120.6N/10mm(61.2g/10mm)Pillow Packaging--Medium/Light Packing, Printable, Color Variation, Long Length Available, Dedicated Cutter, Low Noise, Non-solvent, Environmental Adaptation--0.118%1 Box (50 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Length(m) 50
Thickness(mm) 0.14 Color Details Cardboard

Technischer Support