• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochwertiges Textilband Nr. 756【1-30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-50-BK
756-50-Y
N756-50-25-0.23-YL-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12.56 €

1 6 Arbeitstage SchwarzBlack126-81394501 Roll

12.56 €

1 6 Arbeitstage GelbYellow126-81474501 Roll

147.17 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage GelbYellow--1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 24.20N/25mm Tensile Strength 186.30N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 5.88N/25mm Stretch 12%
Base Materials Muslin staple fiber Adhesive Rubber-Based

Technischer Support