Polyethylen Textilband Nr. 4142 mit Klebeschicht, P-Cut-Band【84 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N4142-18-25-0.15-WB-PACK

Teilenummer
N4142-18-25-0.15-WB-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

238.36 €

84 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 1 Box (84 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 18
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 13.00N/25mm
Tensile Strength 100.0N/25mm Color Details Nature green Details Type Pack
Stretch(%) 16 Substrate Polyethylene cloth Support Thickness(mm) 0.04
Display Thickness 0.04 Amount Of Content 1 Box (84 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Polyethylen Textilband Nr. 4142 mit Klebeschicht, P-Cut-Band, die Teilenummer ist N4142-18-25-0.15-WB-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N4142-18-25-0.15-WB-PACK.

Technischer Support