2WAY Extrem schlanker Ratschen-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSR-W

Teilenummer
TSR-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.64 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produktsatz Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 4 / 3 Main Body Size(mm) H110XW20XD10 (Not including bit)
Material / Bit S2 Cord 330052 JAN Code 4954458300433
Weight(g) 65 Material/main unit Carbon steel (S45C) / ABS Ratchet Strength(Nm) 48.4
Gear Teeth Number 15 sheets Set Content 2WAY ultra slim ratchet screwdriver, bit holder, ultra slim 18 mm bits: +1/+2/+3/-6/H3/H4 Features Straight and Bent Double-nozzle Head, 18 mm Ultra-thin Head (bit included), Rising Angle: 15°

Sie befinden sich auf der Seite für 2WAY Extrem schlanker Ratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist TSR-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSR-W.

Technischer Support