Dandy Behälter-Containerwagen Serie – Korb-Containerwagen

Dandy Behälter-Containerwagen Serie – Korb-Containerwagen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Es kann für eine breite Palette von Zwecken wie Transport, Lagerung und Display verwendet werden.
Es kommt mit Drahtgeflecht, das verhindert, dass die Last während der Lagerung und des Transports zusammenbricht, und kann leicht ohne Werkzeug zusammengebaut werden, da es 4 separate Teile hat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DG-BWH-6

Teilenummer
DG-BWH-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

1,058.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportwagen Load Resistance(kg) 400 Main Body Material Stahl
Main body: option Grundkörper Table dimensions(mm) W 750 ×D 1200 ×H 254 Handle Height(mm) 1339
Wheel Diameter(mm) 150 JAN code 4580132431874 Mass(kg) 64
Exterior Unichrome Plating, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel) Amount Of Content 1 unit

Technischer Support