Schlüsselsatz für Sechrund-Schrauben, mit Karabiner

Schlüsselsatz für Sechrund-Schrauben, mit Karabiner
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Dies ist ein einziehbarer Sechsrund-Schlüsselsatz.
Durch die Messerform und das integrierte Design entfällt die Notwendigkeit, verschiedene Schlüssel in Stücken mit sich zu führen.
Es wird mit einem Karabiner geliefert, wodurch es zum Tragen und Aufbewahren geeignet ist.
[Merkmale]
Es eignet sich für die Wartung von Motoren, Drehbänken und verschiedenen mechanischen Geräten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTX-63

Teilenummer
CTX-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Messerform Tip standards TX6・7・8・10・15・20 Single Product/Set Classification Produktsatz
Code 820077 JAN 4710515297531 Set Wrench Set for Torx Screw with Carabiner

Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselsatz für Sechrund-Schrauben, mit Karabiner, die Teilenummer ist CTX-63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTX-63.

Technischer Support