Kompakter Ionisator vom Lüftertyp F-6CL

Kompakter Ionisator vom Lüftertyp F-6CL
Eine große Auswahl von Modellen und liefert Ionen mit Lüfter
kompakte und leichte Körper
Lüfterdrehzahl kann in zwei Stufen eingestellt werden.
Bei einem Clip geeignet für die Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F6RCL-E

Teilenummer
F6RCL-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

441.53 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsversorgung(V) DC24V +/- 5% Ionisierverfahren AC-Hochspannungs-Koronaentladung Anliegende Spannung AC3.5kV
Stromaufnahme Typ(mA) 210 Dacay-Zeit(Sek.) Innerhalb von 3.0 Sek Ionen-Balance Innerhalb +/- 10V
Schallpegel(dBA) 58.5 Ventilatorgeschwindigkeit (max)(m3/min) 0.78 Inhalt AC Adapter AD-24-ITF6-E (100 bis 240 V AC) / AC-Eingangskabel (1,8 M)

Sie befinden sich auf der Seite für Kompakter Ionisator vom Lüftertyp F-6CL, die Teilenummer ist F6RCL-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F6RCL-E.

Technischer Support