• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

V flexTMEinweg-Staubmaske 9105J-DS2【20 Stk. pro Packung】

V flex<sup>TM</sup>Einweg-Staubmaske 9105J-DS2</sup>
[Merkmale]
· Klapptyp mit 2-Flächen-3D-Struktur.
· Lässt sich zur Aufbewahrung flach zusammenfalten und ist bequemer zum Mitnehmen.
· Der Nasenclip reduziert das Eindringen.
· Beinhaltet eine Lasche zur Positionseinstellung auf beiden Seiten für eine einfachere Anpassung der Maskenposition.
· Die 2-Flächen-3D-Struktur folgt der Bewegung des Mundes des Trägers während des Gesprächs, um ein Eindringen zu verhindern.
[Anwendungen]
· Schweißarbeiten.
· Gießarbeiten. (Arbeiten Sie an Orten, an denen Dämpfe erzeugt werden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9105J-DS2

Teilenummer
9105J-DS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

31.98 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Box (20 Folien)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verwendung des Produkts Einweg-Staubschutz Artikelausführung Korpus der Maske Standard DS2
Vertikal(mm) 130 Horizontal(mm) 150 Aufnahmewiderstand(Pa) Max. 50
Effizienz der Partikelsammlung(%) ab 95 Trusco-Code 406-4500 Masse(g) 12/Folie
Spezifikationen Japanische Nationale Zertifizierung , DS2, Genehmigtes Produkt (TM636, 637) Kopf Befestigungsart Zeit der Nutzungsbeschränkung 16 Stunde Inhaltsmenge 1 Box (20 Folien)

Sie befinden sich auf der Seite für V flexTMEinweg-Staubmaske 9105J-DS2, die Teilenummer ist 9105J-DS2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9105J-DS2.

Technischer Support