Teilenummer
|
---|
NS3906-250-18-5P |
NS3906-250-18-100P |
NS3906-250-24-5P |
NS3906-250-24-100P |
NS3906-250-32-5P |
NS3906-250-32-100P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of Teeth | Details Type | Quantity/Pack (sheet) | Pcs./Box. (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 18 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0266 | 80 g/pack | ||
297.22 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 18 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0193 | 1,700 g/box | ||
22.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 24 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0274 | 80 g/pack | ||
277.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 24 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0207 | 1,700 g/box | ||
20.15 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 32 | 250 mm Wide x 5 Sheets | 5 | - | 232-0282 | 80 g/pack | ||
284.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 32 | 250 mm Wide x 100 Sheets | - | 100 | 232-0215 | 1,700 g/box |
Loading...
Application | Edelstahl / Legierter Stahl | Nominal dimension(mm) | 250 | Material | Bimetall |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | 250 mm breite Metallsäge | Overall Length(mm) | 263 | Thickness(mm) | 0.65 |
Material (saw) | Spring Steel | Features | By attaching a 6-degree rake angle, smooth cutting is possible with a sharp bite. Durable high-grade cobalt with HSS provides a long service life. | Application | For cutting stainless steel, alloy steel, etc. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Number of Teeth
Details Type
Quantity/Pack(sheet)
Pcs./Box.(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften