• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handsägeblatt / HSS Bimetall/ Ersatzblatt für Handsäge, 250 mm【5 Stk. pro Packung】

Handsägeblatt / HSS Bimetall/ Ersatzblatt für Handsäge, 250 mm
[Features]
· This product is a low-cost, dual metal hand saw.
[Applications]
· For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THS25018-5P
THS25024-5P
THS25032-5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Teeth Trusco Code

14.01 €

5 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 18389-5220

14.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 24389-5238

14.01 €

5 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 32389-5246

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Schmiedeeisen / Edelstahl Nominal dimension(mm) 250 Material HSS-Bimetall-Stahl
Specifications 250 mm breite Metallsäge Overall Length(mm) 263 Thickness(mm) 0.65
Material (saw) Spring Steel Quantity/Pack(sheet) 5 Mass 80 g/pack
Features This product is a low-cost, dual metal hand saw. Application For ironwork, stainless steel pipe laying, and electric construction pipe cutting.

Technischer Support