• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flache Sicherungsringzange (für Wellen)

Flache Sicherungsringzange (für Wellen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Snap ring pliers for flat pawl shafts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SOP-173

Teilenummer
SOP-173
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 170
Shaft/hole Für Schaft With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function Verfügbar
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8256 Mass(g) 195
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) -
Claw Tip Diameter(mm) - Claw Shape Flat hook

Sie befinden sich auf der Seite für Flache Sicherungsringzange (für Wellen) , die Teilenummer ist SOP-173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOP-173.

Technischer Support