Gerade, lange Sicherungsringzange (für Bohrungen)

Gerade, lange Sicherungsringzange (für Bohrungen)
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· Long claw is useful for narrow and deep locations.
[Applications]
· Straight Snap Ring Pliers for Holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCP-171LL

Teilenummer
SCP-171LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.00 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 220
Shaft/hole Für Bohrung With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function Verfügbar
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7799 Mass(g) 160
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Long claw is useful for narrow and deep locations. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Straight jaw

Sie befinden sich auf der Seite für Gerade, lange Sicherungsringzange (für Bohrungen) , die Teilenummer ist SCP-171LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCP-171LL.

Technischer Support