Teilenummer
|
---|
TD1HBP5 |
TD1HBP8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft length L (mm) | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2.5 ~ 6 | D1H-025BP・03BP・04BP・05BP・06BP | 5 | 383-9648 | 650 | ||
132.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 ~ 150 | 1.5 ~ 8 | D1H-015BP・02BP・025BP・03BP・04BP・05BP・06BP・08BP | 8 | 383-9656 | 1100 |
Loading...
Tip standards | Kugelkopf | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | im Lieferumfang enthalten |
Grip Type | Kunststoff | Details Type | Metric Size Set | Features | Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft length L (mm)
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Set Content
Set Contents (Items)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften