Ersatz-Sechskant-Bit, Kugelkopf (Lang)

Ersatz-Sechskant-Bit, Kugelkopf (Lang)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· With hex socket set screw.
· When replacing bits, a hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.
[Applications]
· Replacement Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-03BPL
T-06BPL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

12.56 €

1 6 Arbeitstage 3383-836628

12.57 €

1 6 Arbeitstage 6383-851030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube
Overall length (L dimension)(mm) 108 Type A Socket Side Dimension(mm) 6.3
Features Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.

Technischer Support