• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Profi-Werkzeug, Ringmaulschlüssel

Profi-Werkzeug, Ringmaulschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· It has a slim form with emphasis on "thinness and lightness".
· The design of the handle is tapered-shape, with transfer of torque and possibility of bending in mind.
· The length of the handle is also set to an optimum length that considers the tightening torque.
· The box part adopts the Power Fit shape.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS30-8
MS30-10
MS30-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Offset Angle
(°)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

27.51 €

1 7 Arbeitstage 125188383-821820

29.29 €

1 6 Arbeitstage 1501510383-814530

36.04 €

1 6 Arbeitstage 2001114383-817080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support