• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubenschlüssel, dünne Ausführung

Schraubenschlüssel, dünne Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • S20-14X12
  • S206
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for tightening or loosening double nuts, or work in narrow spaces.
· Being only 4 mm thick (17 x 19, 19 x 17 is 4.5 mm), it is thinner than the conventional wrench.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S20-19X17

Teilenummer
S20-19X17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 235 Width across flat dimension(mm) 19×17 Single Product/Set Classification Einzelstück
Trusco Code 373-7578 Mass(g) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel, dünne Ausführung, die Teilenummer ist S20-19X17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S20-19X17.

Technischer Support