• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurzer Ratschenschlüssel, gekröpft (Doppel-Schwenkhals-Ausführung)

Kurzer Ratschenschlüssel, gekröpft (Doppel-Schwenkhals-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter, and with the thickness reduced.
· The size is indicated in an easy-to-see spot on the head.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR1S-1113F

Teilenummer
MR1S-1113F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.36 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Overall Length(mm) 135 Width across flat dimension(mm) 11×13 Single Product/Set Classification Einzelstück
Thickness(mm) 8.4×8.4 Trusco Code 373-6512 Mass(g) 105

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Ratschenschlüssel, gekröpft (Doppel-Schwenkhals-Ausführung) , die Teilenummer ist MR1S-1113F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR1S-1113F.

Technischer Support