Teilenummer
|
---|
TNB-75-3 |
TNB-100-4 |
TNB-150-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 75 | 9.53 | 11000 | 261-6483 | 20 | ||
14.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 12.7 | 8000 | 261-6491 | 50 | ||
23.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 12.7 | 5500 | 261-6513 | 85 |
Loading...
Thickness(mm) | 5 | Pcs./Box.(piece) | 5 | Features | This is a nail-finishing cotton cloth buff for buffing and burnishing with an abrasive agent for resin. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Gloss finish of resin, wood, and bamboo materials. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften