Teilenummer
|
---|
TTB-100-4 |
TTB-125-4 |
TTB-150-4 |
TTB-200-5 |
TTB-250-6 |
TTB-300-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Pcs./Box. (piece) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 12.7 | 8000 | 5 | 261-6394 | 150 | ||
29.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 12.7 | 6500 | 5 | 261-6408 | 250 | ||
33.77 € | 5 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 150 | 12.7 | 5500 | 5 | 261-6416 | 330 | ||
9.18 € | 5 | 6 Arbeitstage | 200 | 15.88 | 4000 | 1 | 289-9931 | 115 | |||
10.85 € | 2 | 6 Arbeitstage | 250 | 19.05 | 3200 | 1 | 289-9949 | 186 | |||
12.42 € | 2 | 6 Arbeitstage | 300 | 25.40 | 2700 | 1 | 289-9957 | 262 |
Loading...
Thickness(mm) | 7 | Features | It is a cotton cloth buff for final polishing of general metals with Green Rouge. It can be used for polishing resin with Tripoli resin. | Application | Mirror surface finishing for metals. For removing scratches from resin processing. Tools used: Straight grinder, double-headed grinder, and buffing grinder. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Pcs./Box.(piece)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften