Bohrerschachtel

Bohrerschachtel
  • Mengenrabatt
[Features]
· The drills stand up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient.
· Can be stacked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-25

Teilenummer
C-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 108 Depth(mm) 205 Height(mm) 59
Conforming diameter(mm) 1.0-13.0 / (0.5 increments) Storable number(Book) 25 Trusco Code 120-0852
Mass(g) 470 Features The drill stands up automatically when the lid is opened and removal is extremely convenient.

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrerschachtel, die Teilenummer ist C-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-25.

Technischer Support