• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Air☆Quick-α-Film (Luftschnellentweichung) , Blockausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA205

Teilenummer
PA205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAmount Of Content

101.99 €

1 6 Arbeitstage 101 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zum Polstermaterial dazugehörige Artikel Thickness (mm) 0.04 Width (mm) 200
Length (m) 250 Pitch(mm) 50 Perforation(mm) 110
Volume(㎥) 0.85 Applicable Product Film for Air Quick - α, Pillow Type Material L-LDPE
Features Meets various environmental standards (MSDS etc.). Small type used for small boxes. Accommodates even in small gaps as it can be folded in half. Caution Air cushioning material machines are sold separately. Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Air☆Quick-α-Film (Luftschnellentweichung) , Blockausführung, die Teilenummer ist PA205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA205.

Technischer Support