• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tile Pro DX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-DX4
RS-DX5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

71.34 €

1 6 Arbeitstage 10520154936091051231

110.72 €

1 8 Arbeitstage 12522204936091051248

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Fliese Blade thickness(mm) 1
Tip Height(mm) 5 Details Type For Tile Cutting Features Can choose by sharpness. Chipping is less and beautifully cut surface. Blade thickness 1.0 mm: Cutting speed 20% higher than conventional products. Rim type with beautifully finished slits
Application Cutting Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Tile

Technischer Support