Rakuraku Cut-Kun Schneidrad

Rakuraku Cut-Kun Schneidrad
[Merkmale]
Kann zum Schneiden von Fliesen und Dachziegeln verwendet werden.
[Merkmale]
Es handelt sich um einen Randtyp, der ein sauberes Ende des Schnitts ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RA-4

Teilenummer
RA-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.07 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Fliese Outer Diameter(mm) 103
Blade thickness(mm) 1.4 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091002509
Features An easy-to-use cutter for many tile types. It is rim-shaped to give a beautiful cut tile section. Application Tile Cutting

Sie befinden sich auf der Seite für Rakuraku Cut-Kun Schneidrad, die Teilenummer ist RA-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA-4.

Technischer Support