• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Block-Handwerker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RZ-B4

Teilenummer
RZ-B4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.22 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Application Für Beton, Mörtel / Fliese Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting blocks Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091006279
Features Economy type which is convenient for simple cutting. Good finish with blocks, mortar, red bricks and concrete. Amazing long life. Rim type which finishes cut surfaces cleanly. Application Cutting block, red brick, and concrete

Sie befinden sich auf der Seite für Block-Handwerker, die Teilenummer ist RZ-B4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RZ-B4.

Technischer Support